RI360P4-DSU35-ELIU5X2-H1151capteur angulaire inductif Avec sortie analogique100002205Type de sortieAbsolu monotour
RM-50H8E-5C12S12M-CT1MCodeur absolu - Multitours100003828Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1373Codeur miniature Avec sortie analogique100017616Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P1-QR24M1-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1590940Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI60P1-QR14-LU4X2-0.17-DT04-4P/S968capteur angulaire inductif Avec sortie analogique1590828Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne