REM-191B10E-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018245Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REI-10S6S-2B1024-H1181Incremental Encoder100010291Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
RI360P0-QR24M0-HESG25X3-H1181Codeur sans contact SSI1590905Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97capteur angulaire inductif avec sortie analogique pour utilisation dans des réseaux de bord véhicule1590856Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RES-180S8S-7AAR-H1151/N0Codeur absolu - Simple tour100016354Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant
RI360P1-QR14-ELIU5X2Codeur miniature Avec sortie analogique1590853Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne