REM-106B12T-9D32B-B1M12/N46Codeur absolu - Multitours100011428Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)12 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-104H14T-5C13S12M-H1181Codeur absolu - Multitours100011408Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)14 mmType d'arbreArbre creux
RI360P0-EQR24M0-HESG25X3-H1181Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable SSI1590911Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
REI-12HA4T-4B2048-H1181codeur incrémental100010451Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)50.8Diamètre d'arbre D (mm)15.875 mmType d'arbreArbre creux
REI-04QA0S-4A200-H1181codeur incrémental100011166Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)36.5Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbrearbre sortant
REM-103SA0C-5C13S12M-H1181Codeur absolu - Multitours100011385Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbrearbre sortant
RES-187H12T-3C13B-H1181Codeur absolu - Simple tour100016324Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)12 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REI-12HA4E-4B3600-H1181codeur incrémental100010543Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)15.875 mmType d'arbreArbre creux
REM-105SA0S-9D32B-B1M12/N46Codeur absolu - Multitours100011425Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbrearbre sortant