BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950Capteur inductif Pour la distinction entre les métaux1533010Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieSortie analogique
NI5-M08E-AP6X-V1131Capteur inductif À portée élevée4603005Raccordement électriqueConnecteurConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)5
NI10-Q25-AP6XCapteur inductif4652225Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)10
BI3-M08-VP6X-V1141Capteur inductif À portée élevée4602830Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)3
BI3-M08KK-AP6XCapteur inductif Avec une distance de commutation accrue4602938Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)3
NI20-M30-AN6X-H1141Capteur inductif À portée élevée4670515Raccordement électriqueConnecteurConditions de montagenon-blindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)20
BI2-M08E-AN6XCapteur inductif Avec une distance de commutation accrue4602951Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)2
BI8U-EM18WD-AN6XCapteur inductif pour l'industrie agro-alimentaire1634840Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)8
BI2-EG08K-AP6X 7MCapteur inductif Avec une distance de commutation accrue4669402Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)2
BI2-M08K-AP6XCapteur inductif Avec une distance de commutation accrue4602966Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)2
BI3-M08K-AN6X-V1131Capteur inductif À portée élevée4602935Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)3
NI5-K11-AP6XCapteur inductif46611Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)5