TN-R42TC-EX/C65Tête de lecture/écriture HF pour les zones explosives100028462Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67
TN-R42TC-EX/C53Tête de lecture/écriture HF Pour zones explosives et topologie de lignes de bus avec TBEN-*100020167Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67
TN-R42TC-EXTête de lecture/écriture HF pour les zones explosives100020166Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67
TB-Q08-0.22-RS4.47TTête de lecture/écriture HF100004092Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)30
TB-Q08-0.15-RS4.47TTête de lecture/écriture HF7030553Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)30
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53Tête de lecture/écriture HF Pour topologie de lignes de bus avec TBEN-*7030778Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)30
TN-UHF-Q150-EU-ENLecteur UHF100018053Protocole réseauPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCPMode de protectionIP67Région d'utilisation (UHF)Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865...868 MHz)
TN-EM30WD-H1147-EX/C53Tête de lecture/écriture HF Pour les zones à risque d'explosion ou les zones présentant des exigences extrêmes (par ex. industrie agroalimentaire) et topologie de lignes de bus avec TBEN-*100036842Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)77
TN-EM18WD-H1147-EX/C53Tête de lecture/écriture HF Pour les zones à risque d'explosion ou les zones présentant des exigences extrêmes (par ex. industrie agroalimentaire) et topologie de lignes de bus avec TBEN-*100036840Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)45
TB-EM30WD-H1147-EX/C53Tête de lecture/écriture HF Pour les zones à risque d'explosion ou les zones présentant des exigences extrêmes (par ex. industrie agroalimentaire) et topologie de lignes de bus avec TBEN-*100036843Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)45