TB-EM18WD-H1147-EX/C53Tête de lecture/écriture HF Pour les zones à risque d'explosion ou les zones présentant des exigences extrêmes (par ex. industrie agroalimentaire) et topologie de lignes de bus avec TBEN-*100036841Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)30
TN-Q80-H1147/C53Tête de lecture/écriture HF Pour topologie de lignes de bus avec TBEN-*100010648Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)146
TNLR-Q80-H1147/C53Tête de lecture/écriture HF Pour topologie de lignes de bus avec TBEN-*100010649Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)215
TN-M18-IOL2-H1141Tête de lecture/écriture HF IO-Link100012160Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67
TN-Q40-IOL2-H1141Tête de lecture/écriture HF IO-Link100012163Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP68, IP69K
TN-M30-IOL2-H1141Tête de lecture/écriture HF IO-Link100012162Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67
TNSLR-Q130-ENTête de lecture/écriture HF Interface Ethernet multiprotocole intégrée100004502Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP69K à la face frontale, IP67 à la face arrière
TB-M12-H1147/C53Tête de lecture/écriture HF Pour topologie de lignes de bus avec TBEN-*100003025Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)17
TB-M18-H1147Tête de lecture/écriture HF7030001Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)30
TN-Q14-0.15-RS4.47TTête de lecture/écriture HF7030235Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)72
TN-Q80-H1147Tête de lecture/écriture HF7030007Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)146
HT-IDENT-H1147Tête de lecture/écriture HF pour commande manuelle7030236Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)115