TN-Q80-H1147Tête de lecture/écriture HF7030007Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)146
HT-IDENT-H1147Tête de lecture/écriture HF pour commande manuelle7030236Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)115
TN-CK40-H1147Tête de lecture/écriture HF7030006Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)115
TNLR-Q80L400-H1147LTête de lecture/écriture HF7030234Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)345
TB-M30-H1147Tête de lecture/écriture HF7030003Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)45
TN-EM30WD-H1147-EXTête de lecture/écriture HF Pour les zones à risque d'explosion ou les zones présentant des exigences extrêmes (par ex. industrie agroalimentaire)7030386Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)77
TN-EM18WD-H1147-EXTête de lecture/écriture HF Pour les zones à risque d'explosion ou les zones présentant des exigences extrêmes (par ex. industrie agroalimentaire)7030382Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)45
TNLR-Q80-H1147Tête de lecture/écriture HF7030230Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)215
TN-Q80-H1147-EXTête de lecture/écriture HF pour les zones explosives7030302Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)118
TB-EM18WD-H1147-EXTête de lecture/écriture HF Pour les zones à risque d'explosion ou les zones présentant des exigences extrêmes (par ex. industrie agroalimentaire)7030381Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)30
TN-M30-H1147Tête de lecture/écriture HF7030004Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)77
TB-EM30WD-H1147-EXTête de lecture/écriture HF Pour les zones à risque d'explosion ou les zones présentant des exigences extrêmes (par ex. industrie agroalimentaire)7030385Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)45