TN-R42TC-EX/C53Tête de lecture/écriture HF Pour zones explosives et topologie de lignes de bus avec TBEN-*100020167Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67
TN-R42TC-EXTête de lecture/écriture HF pour les zones explosives100020166Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67
TB-Q08-0.22-RS4.47TTête de lecture/écriture HF100004092Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)30
TN-R42TC-EX/C65Tête de lecture/écriture HF pour les zones explosives100028462Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67
TB-Q08-0.15-RS4.47TTête de lecture/écriture HF7030553Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)30
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53Tête de lecture/écriture HF Pour topologie de lignes de bus avec TBEN-*7030778Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)30
TNSLR-Q130-ENTête de lecture/écriture HF Interface Ethernet multiprotocole intégrée100004502Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP69K à la face frontale, IP67 à la face arrière
TB-M12-H1147/C53Tête de lecture/écriture HF Pour topologie de lignes de bus avec TBEN-*100003025Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)17
TNSLR-Q80WD-H1147/C53Tête de lecture/écriture HF Pour topologie de lignes de bus avec TBEN-*100001312Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)280
TN920-Q120L130-H1147Appareil d'écriture/de lecture UHF100000887Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Région d'utilisation (UHF)Australie (920...926 MHz)