VE202G2AImage processing Smart Camera3800129Protocole de communicationEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Resolution1600 x 1200 Pixel
IVU2PTBB12Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090791Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreBleuResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBI25Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090958Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBW12Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090962Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)8Source de lumièreBlancResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBR16Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090731Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)16Source de lumièreRougeResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBR06Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090740Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)6Source de lumièreRougeResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBI16Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090871Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)12Source de lumièreIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBW08Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090875Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)16Source de lumièreBlancResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBI08Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090869Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBW12Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090876Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)25Source de lumièreBlancResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBW04Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090873Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)12Source de lumièreBlancResolution752 x 480 Pixel
IVU2PTBXCLecteur de codes-barres — capteur d'image Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090885Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)8Resolution752 x 480 Pixel