chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
home
Home
Loading...
Produits
Scanneur laser de sécurité
Portée max. (mm)
expand_more
Résolution optique (mm)
expand_more
tune
Plus de filtres
tune
Afficher les filtres
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Scanneur laser de sécurité
Total des résultats:
5
Trier par
Meilleurs résultats
expand_more
Quantité/Page
12
expand_more
SX5-M10
Scanneurs laser de sécurité Maître
3807769
Résolution optique (mm)
30
Plage max. (mm)
40000
SX5-M70
Scanneurs laser de sécurité Maître
3807768
Résolution optique (mm)
30
Plage max. (mm)
40000
SX5-R
Scanneurs laser de sécurité A distance
3807770
Résolution optique (mm)
30
Plage max. (mm)
40000
SX5-B6
Scanneurs laser de sécurité Autonome
3809737
Résolution optique (mm)
30
Plage max. (mm)
40000
SX5-ME70
Scanneurs laser de sécurité Maître
3807767
Résolution optique (mm)
30
Plage max. (mm)
40000
Votre prix:
Calculer
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Votre prix:
Calculer
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Votre prix:
Calculer
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Votre prix:
Calculer
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Tous les produits
(54163)
add
Détecteurs
(13191)
Détecteurs inductifs
(3018)
Détecteurs photoélectriques
(2695)
Détecteurs capacitifs
(237)
Détecteurs de champs magnétiques
(309)
Détecteurs ultrasoniques
(245)
Détecteurs radar
(90)
Détecteurs de positionnement linéaire
(582)
Codeurs
(1383)
Détecteurs d'inclinaison
(40)
Détecteurs de pression
(3315)
Détecteurs de température
(263)
Capteurs de débit/Débitmètres
(378)
Détecteurs de niveau
(26)
Détecteurs de Condition-Monitoring
(12)
Accessoires
(635)
add
Système d'identification
(233)
Appareil d'écriture/de lecture HF/UHF
(64)
Support de données HF/UHF
(59)
Interfaces HF/UHF
(16)
Consoles de paramétrage HF/UHF/codes-barres
(0)
Lecteur code à barres
(55)
Accessoires
(39)
add
Connectique
(15389)
Câbles
(13736)
Raccords à bride
(528)
Répartiteur à deux voies
(427)
Répartiteur
(169)
Connecteurs confectionnables
(259)
En pièce
(207)
Coupleurs inductifs
(4)
Accessoires
(59)
add
Visualisations et éclairages
(2050)
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
(654)
Voyants de signalisation
(525)
Voyants lumineux à LED
(641)
Bouton tactile
(483)
Pick-to-Light
(85)
Accessoires
(53)
add
Technique du bus de terrain
(590)
Systèmes d'E/S
(352)
Module d'E/S
(206)
Composants de bus pour l'automatisation des processus
(92)
Accessoires
(55)
add
Solutions d'armoires électriques
(3)
Armoires électriques Ex standard
(3)
add
Technique d'interfaces
(240)
Barrières de séparation
(109)
Séparateur de signaux analogiques
(99)
Surveillance d’armoire électrique
(10)
Accessoires
(22)
remove
Technique de sécurité
(1255)
Barrières immatérielles de sécurité
(1018)
Barrières lumineuses de sécurité à plusieurs faisceaux
(24)
Scanneur laser de sécurité
(5)
Commutateur de sécurité
(50)
Commandes d'arrêt d'urgence
(65)
Commande bimanuelle
(24)
Modules E/S sûrs
(9)
Contrôleur de sécurité
(22)
Relais de sécurité
(29)
Accessoires
(9)
add
Commandes et HMI
(85)
Appareils de commande HMI
(27)
Commande
(9)
Passerelles programmables
(4)
Accessoires
(45)
add
Alimentation en tension
(21)
Appareils d'alimentation pour rails symétriques (IP20)
(7)
Alimentations pour le montage sur le site (IP67)
(14)
add
Technique de réseaux industriels
(23)
Switches industriels
(12)
Coupleurs et convertisseurs
(11)
add
Solutions Cloud
(72)
Matériel
(30)
Accessoires
(42)
add
Solutions industrielles sans fil
(85)
Appareils sans fil
(23)
Contrôleur
(17)
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
(35)
Accessoires
(10)
add
Snap Signal
(25)
Contrôleurs
(13)
Maîtres IO-Link
(2)
Concentrateurs IO-Link
(4)
Convertisseurs
(4)
Radios de données série
(2)
Capteurs Snap Signal
(3)
Accessoires Snap Signal
(1)
add
Traitement d'images industriel
(239)
Détecteurs d'images
(54)
Caméras intelligentes
(19)
Éclairages
(155)
Contrôleur
(0)
Accessoires
(16)