TBIL-M1-16DXP-BHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP100000881Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBIL-L5-16DXP-AUXHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP100000882Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBIL-LL-16DXP-AUXHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP100000884Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBEN-LL-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100029880Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEN-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sûr Entrées et sorties sûres numériques100039886Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
FIL20-8DXP-EHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 8 canaux numériques universels, pnp100005647Technique de raccordement signalBorne à visser, M12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP20Type de signalEntrée numérique, Sortie numérique
FIL20-8DXPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 8 canaux numériques universels, pnp100005646Technique de raccordement signalBorne à visserProtocole réseauIO-LinkMode de protectionIP20Type de signalEntrée numérique, Sortie numérique
TBEN-ELAE-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100053318Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP67Type de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEN-ELL-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100053317Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP67Type de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEN-LLH-4SLCModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 contrôleurs de ligne de tri100052024Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalLigne de trieur, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBEN-LL-8IOLA-IOT1Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100052327Technique de raccordement signalM12Protocole réseauEtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBDP-L2-16DOPModule E/S PROFIBUS-DP de bus de terrain 16 sorties digitales PNP, 2 A6814003Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique