TBEN-L4-8DIP-8DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées digitales pnp et 8 sorties digitales 2A6814010Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-L4-16DXNModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 canaux digitaux universaux comme entrées npn ou sorties 2A6814064Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBDP-L2-8DIP-8DOPModule E/S PROFIBUS-DP de bus de terrain 8 entrées digitales pnp et 8 sorties digitales 2A6814002Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-S2-4AOModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 sorties analogiques, configurables comme tension ou courant6814028Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie analogique
TBEN-S1-8DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814023Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-L4-16DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 entrées PNP numériques6814009Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-S2-4AIModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 entrées analogiques, configurable comme tension, courant, RTD ou thermocouple6814025Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée analogique, Température
TBEN-L4-16DONModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 sorties NPN numériques6814063Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique
TBEN-S2-4IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 canaux maîtres IO-Link6814024Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEN-L4-8IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link6814082Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEN-L4-16DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814012Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-S2-8DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814076Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique