TBIP-L5-FDIO1-2IOLModule de bloc pour EtherNet/IP et CIP-Safety Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link6814056Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
TBDP-L2-16DXPModule E/S PROFIBUS-DP de bus de terrain 16 canaux digitaux configurables comme entrée pnp ou sorties 2 A6814004Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-L4-EN1Module spanner Ethernet Échange de données maître à maître, routeur NAT, 16 entrées digitales PNP6814037Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-S2-8DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées PNP digitales6814073Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-L5-8DIP-8DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées digitales pnp et 8 sorties digitales 2A6814086Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBDP-L2-16DIPModule E/S PROFIBUS-DP de bus de terrain 16 entrées PNP numériques6814001Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-L5-16DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814088Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-S1-8DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées numériques PNP, diagnostics d'entrée par groupe6814020Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-L4-16DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 sorties numériques PNP 2 A6814011Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique
TBEN-L4-16DINModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 entrées NPN numériques6814061Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-S1-8DIP-DModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées numériques PNP, diagnostics d'entrée par canal6814034Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-L5-EN1Module spanner Ethernet Échange de données maître à maître, routeur NAT, 16 entrées digitales PNP6814035Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique