FDNL-S1600-TModule E/S pour bus de terrain DeviceNet 16 entrées pnp numériquesF0077Technique de raccordement signalM12Protocole réseauDeviceNetMode de protectionIP67Type de signalEntrée numérique
FDNP-ES88-TCModule E/S pour bus de terrain DeviceNet 8 interrupteurs de sécuritéF0210Technique de raccordement signalM12Protocole réseauDeviceNetMode de protectionIP67Type de signalEntrées/sorties digitales, Sortie numérique, Entrée numérique
TBIL-M1-16DXPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP6814102Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBIL-M1-8DOPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 8 sorties digitales PNP, 0,5 A6814101Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67, IP69KType de signalSortie numérique
TBIL-M1-16DIPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 entrées PNP numériques6814100Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-L5-8IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link6814017Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBIL-EMN-16DIPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 entrées PNP numériques100051093Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67Type de signalEntrée numérique
TBIL-EMN-16DXPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP100051094Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67Type de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBIL-EMN-8AXConcentrateur d’entrées/sorties permettant de connecter des signaux analogiques à un maître IO-Link. 8 canaux analogiques universels ou entrées numériques.100053126Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67Type de signalEntrée analogique, Sortie analogique, Entrée numérique
TBPN-LL-FDIO1-2IOLModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link100029879Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
TBIP-L4-FDIO1-2IOLModule de bloc pour EtherNet/IP et CIP-Safety Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link100000360Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
TBPN-L5-4FDI-4FDXModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties sûres numériques100001826Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs