TBIL-M1-16DXPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP6814102Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBEN-S2-2COM-4DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 2 interfaces de série configurables et 4 canaux numériques universels6814031Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalRS232, RS485, Entrée numérique, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales
TBEN-L4-16DXNModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 canaux digitaux universaux comme entrées npn ou sorties 2A6814064Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-S2-4AOModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 sorties analogiques, configurables comme tension ou courant6814028Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie analogique
TBEN-S1-8DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814023Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-S2-4AIModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 entrées analogiques, configurable comme tension, courant, RTD ou thermocouple6814025Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée analogique, Température
TBEN-S2-4IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 canaux maîtres IO-Link6814024Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
FEN20-4IOLStation d’E/S Ethernet multiprotocole compacte IP20 4 canaux maîtres IO-Link6814140Technique de raccordement signalBorne à visserProtocole réseauModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPMode de protectionIP20Type de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBEN-L4-8IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link6814082Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEN-S2-8DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814076Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBIL-M1-8DOPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 8 sorties digitales PNP, 0,5 A6814101Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67, IP69KType de signalSortie numérique
TBEN-S2-8DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées PNP digitales6814073Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique