TBEN-L5-8IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link6814017Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEC-LL-8IOLModule E/S compact pour EtherCAT 8 canaux maîtres IO-Link100004614Technique de raccordement signalM12Protocole réseauEtherCATMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEN-LL-8IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100003910Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBDP-L2-16DOPModule E/S PROFIBUS-DP de bus de terrain 16 sorties digitales PNP, 2 A6814003Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique
TBEN-L4-8DIP-8DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées digitales pnp et 8 sorties digitales 2A6814010Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBDP-L2-8DIP-8DOPModule E/S PROFIBUS-DP de bus de terrain 8 entrées digitales pnp et 8 sorties digitales 2A6814002Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-L4-16DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 entrées PNP numériques6814009Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-L4-16DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814012Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBDP-L2-16DXPModule E/S PROFIBUS-DP de bus de terrain 16 canaux digitaux configurables comme entrée pnp ou sorties 2 A6814004Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBDP-L2-16DIPModule E/S PROFIBUS-DP de bus de terrain 16 entrées PNP numériques6814001Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-S1-8DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 sorties digitales pnp 2 A6814022Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique