BLCDP-6M12LT-4AI-VI-2AO-IStation de bus de terrain BL compact pour PROFIBUS-DP6811192Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP67, IP69KType de signalSortie analogique, Entrée analogique, Entrée/sortie analogique
BLCDP-4M12MT-4DO-2A-PStation de bus de terrain BL compact pour PROFIBUS-DP6811191Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP67, IP69KType de signalSortie numérique
BLCCO-16M8LT-8XSG-P-8XSG-PStation de bus de terrain BL compact pour CANopen6811306Technique de raccordement signalM8Protocole réseauCANopenMode de protectionIP67Type de signalEntrée/sortie numérique, Sortie numérique, Entrée numérique
BLCEN-4M12MT-8DI-PStation multiprotocolaire BL compact pour Industrial Ethernet6811512Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-S2-2COM-4DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814031Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalRS232, RS485, Entrée numérique, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique
TBIL-S3-8DXPI/O hub pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link100002595Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée/sortie numérique, Sortie numérique, Entrée numérique
TBEN-S1-8DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814023Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
TBEN-S1-8DIP-DModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814034Technique de raccordement signalM8Mode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBPN-LL-FDIO1-2IOLModule E/S Ethernet compact et sécurisé100029879Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrée/sortie numérique, IO-Link
TBPN-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sécurisé100029878Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBIP-LL-FDIO1-2IOLModule E/S Ethernet compact et sécurisé100027260Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrée/sortie numérique, IO-Link
TBEN-L4-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100028459Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique