BL20-GWBR-PBDPPasserelle pour le système d'E/S BL20 Interface pour PROFIBUS DP6827164Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP20
FEN20-4DIN-4DXNmodule E/S Ethernet multiprotocol IP20 compact 4 entrées NPN numériques et 4 canaux digitaux NPN configurables6814129Technique de raccordement signalBorne à visserProtocole réseauModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPMode de protectionIP20Type de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
BL20-B6T-SBBSBBModule de base BL20 Raccord par cage à ressort6827065Technique de raccordement signalBorne à ressortMode de protectionIP20
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUGAccessoires pour BL20 outil d'ouverture des bornes à ressort6827129Mode de protectionIP20
ELST-M20EXSystème E/S excom reniflard plastique M20 IP666884033Protocole réseauPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETMode de protectionIP66
S-BKT0Accessoires pour piconet Plaque de montage métallique pour le montage sur rail DIN de modules coupleurs et stand-alone (longueur de module 210 mm)6603949
BL20-2AO-I(4...20MA)BL20 module d'électronique 2 sorties analogiques pour le courant6827034Technique de raccordement signalBorne à visser, Borne à ressortMode de protectionIP20Type de signalSortie analogique
BL67-1RS485/422BL67 module d'électronique Interface RS485/4226827192Technique de raccordement signalM12, M23Mode de protectionIP67Type de signalRS485/422
TBEN-L4-16DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 sorties numériques PNP 2 A6814011Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique