TBIL-M1-16DXPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP6814102Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
BL67-2AO-IBL67 module d'électronique 2 sorties analogiques pour le courant6827179Technique de raccordement signalM12Mode de protectionIP67Type de signalSortie analogique
BL67-GW-ENPasserelle pour le système d'E/S BL67 Multiprotocole interface pour Ethernet6827214Protocole réseauEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETMode de protectionIP67
BL20-P4T-SBBCModule de base BL20 Raccord par cage à ressort6827038Technique de raccordement signalBorne à ressortMode de protectionIP20
TBDP-L2-8DIP-8DOPModule E/S PROFIBUS-DP de bus de terrain 8 entrées digitales pnp et 8 sorties digitales 2A6814002Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
BL20-PF-24VDC-DBL20 module d'électronique module Power Feeding avec diagnostic6827007Technique de raccordement signalBorne à visser, Borne à ressortMode de protectionIP20Type de signalAlimentation
TBEN-S1-8DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814023Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-S2-4AIModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 entrées analogiques, configurable comme tension, courant, RTD ou thermocouple6814025Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée analogique, Température
BL20-S3T-SBBModule de base BL20 Raccord par cage à ressort6827044Technique de raccordement signalBorne à ressortMode de protectionIP20
BL67-4DO-2A-PBL67 module d'électronique 4 sorties numériques, PNP, 2,0 A6827174Technique de raccordement signalM8, M12, M23Mode de protectionIP67Type de signalSortie numérique
BL67-8DI-PBL67 module d'électronique 8 entrées numériques, PNP6827170Technique de raccordement signalM8, M12, M23Mode de protectionIP67Type de signalEntrée numérique
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-PModule Economy BL20 8 sorties numériques, PNP, 0,5 A6827226Technique de raccordement signalBorne à ressortMode de protectionIP20Type de signalSortie numérique