TBEN-S1-4DIP-4DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 entrées digitales pnp et 4 sorties digitales 2A6814021Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
BL67-LABEL-DIN-A4-50STCK.accessoires pour BL67 50 x étiquettes pour le marquage des modules d'électronique BL676827196Mode de protectionIP67
BL67-8XSG-PDBL67 module d'électronique 8 canaux digitaux configurables, PNP, diagnostic de canal, 0.5 A6827208Technique de raccordement signalM8, M12, M23Mode de protectionIP67Type de signalEntrée numérique, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales
BL67-B-2M12-8-PBL67 module de base Mâle 2 x M12, 8 broches6827337Technique de raccordement signalM12Mode de protectionIP67
BL20-GWBR-DNETPasserelle pour le système d'E/S BL20 Interface pour DeviceNet™6827168Protocole réseauDeviceNetMode de protectionIP20
BL67-B-1M12-8BL67 module de base Mâle 1 x M12, 8 broches6827193Technique de raccordement signalM12Mode de protectionIP67
BL67-1SSIBL67 module d'électronique raccordement de détecteurs SSI6827191Technique de raccordement signalM12, M23Mode de protectionIP67Type de signalSSI
BL67-16DO-0.1A-PBL67 module d'électronique 16 sorties numériques, PNP, 0,1 A6827221Technique de raccordement signalM8, M23Mode de protectionIP67Type de signalSortie numérique
TBEN-S1-8DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 sorties digitales pnp 2 A6814022Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique
BL67-B-8M8BL67 module de base Mâle 8 x M8, 3 broches6827188Technique de raccordement signalM8Mode de protectionIP67
SNNE-0008D-0005Module d'extension piconet pour IP-Link6824184Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP67Type de signalSortie numérique
TBIL-EMN-16DIPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 entrées PNP numériques100051093Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67Type de signalEntrée numérique