BL67-4DO-0.5A-PBL67 module d'électronique 4 sorties numériques, PNP, 0,5 A6827173Technique de raccordement signalM8, M12, M23Mode de protectionIP67Type de signalSortie numérique
TBIL-M1-8DOPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 8 sorties digitales PNP, 0,5 A6814101Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67, IP69KType de signalSortie numérique
TBEN-L5-16DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814088Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
BL20-P4T-SBBC-BModule de base BL20 Raccord par cage à ressort6827042Technique de raccordement signalBorne à ressortMode de protectionIP20
TBPN-L1-FDIO1-2IOLModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link6814053Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
BL20-4AI-U/IBL20 module d'électronique 4 entrées analogiques6827217Technique de raccordement signalBorne à visser, Borne à ressortMode de protectionIP20Type de signalEntrée analogique
TBIL-M1-16DIPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 entrées PNP numériques6814100Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67, IP69KType de signalEntrée numérique
BL20-2AI-I(0/4...20MA)BL20 module d'électronique 2 entrées analogiques pour le courant6827021Technique de raccordement signalBorne à visser, Borne à ressortMode de protectionIP20Type de signalEntrée analogique
TBEN-L5-16DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 entrées PNP numériques6814085Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
BL20-2DO-R-NOBL20 module d'électronique module de relais, 2 contacts N.O.6827029Technique de raccordement signalBorne à visser, Borne à ressortMode de protectionIP20Type de signalSortie par relais
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NIModule Economy BL20 8 entrées analogiques U/I (2 fils)6827325Technique de raccordement signalBorne à ressortMode de protectionIP20Type de signalEntrée analogique, Température
BL67-4DI-PBL67 module d'électronique 4 entrées numériques, PNP6827171Technique de raccordement signalM8, M12, M23Mode de protectionIP67Type de signalEntrée numérique