SNNE-0016D-0002Module d'extension piconet pour IP-Link6824476Technique de raccordement signalD-SubProtocole réseauPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP20Type de signalSortie numérique
BL67-1RS232BL67 module d'électronique Interface RS2326827181Technique de raccordement signalM12, M23Mode de protectionIP67Type de signalRS232
BL20-P3S-SBBModule de base BL20 Raccord à vis6827037Technique de raccordement signalBorne à visserMode de protectionIP20
TBEN-L4-EN1Module spanner Ethernet Échange de données maître à maître, routeur NAT, 16 entrées digitales PNP6814037Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
BM1Système E/S excom module vierge6884036HomologationsDNV GL, BV, LR, KR, KCCProtocole réseauPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETMode de protectionIP20
MODEX-SCHALTKLEMMESystème E/S excom borne de commutation modex6884069HomologationsATEXProtocole réseauPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETMode de protectionIP20
TBEN-S2-8DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées PNP digitales6814073Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
BL20-S6S-SBBSBBModule de base BL20 Raccord à vis6827053Technique de raccordement signalBorne à visserMode de protectionIP20
STB16-4RS/1.5-BUSystème E/S excom Jeu avec 16 pcs. bloc de bornes 4 pôles, bornes à vis bleues9909622Protocole réseauPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETMode de protectionIP20
TBEN-L5-8DIP-8DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées digitales pnp et 8 sorties digitales 2A6814086Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
BL20-2AOH-IModule d'électronique BL20 2 sorties analogiques, HART6827332Technique de raccordement signalBorne à visser, Borne à ressortMode de protectionIP20Type de signalSortie analogique