TBIL-L5-16DXP-AUXHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP100000882Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBEN-L5-16DOP-01Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 sorties numériques pnp100000759Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique
TBEN-L5-8DIP-8DOP-01Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 entrées numériques PNP et 8 sorties numériques PNP 2 A100000758Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBIL-LL-16DXP-AUXHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP100000884Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
SC11EX-3GSystème E/S excom coupleur de segments100000550Technique de raccordement signalD-SubProtocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP20
TBIP-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sûr entrées et sorties sûres digitales100027259Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBPN-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sûr Entrées et sorties sûres numériques100029878Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBIP-LL-FDIO1-2IOLModule E/S Ethernet compact et sûr Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link100027260Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
TBEN-L4-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100028459Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEN-LLH-4RMCModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 commandes de moteur à rouleaux100018352Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalMoteur à rouleaux, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBEN-LL-16DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 sorties numériques PNP 2 A100021342Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique