BL20-E-3EMM-CTModule Economy BL20 Borne de mesure d'énergie 3 phases100027913Technique de raccordement signalBorne à ressortMode de protectionIP20Type de signalEntrée analogique, Mesure d'énergie
TBIL-EMN-16DXPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP100051094Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67Type de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBEN-ELL-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100053317Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP67Type de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEN-LL-8IOLA-IOT1Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100052327Technique de raccordement signalM12Protocole réseauEtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBIL-M1-16DXP-BHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP100000881Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBPN-L5-4FDI-4FDXModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties sûres numériques100001826Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBEN-LL-16DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A100004252Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
BL20-E-4IOL-10Module Economy BL20 4 canaux maîtres IO-Link, données d'E/S de 32 octets100001334Technique de raccordement signalBorne à ressortMode de protectionIP20Type de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
FEN20-8IOLStation d’E/S Ethernet multiprotocole compacte IP20 8 canaux maîtres IO-Link200011348Technique de raccordement signalBorne à visserProtocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP20Type de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBEN-LL-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100029880Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique