GEN-NSystème E/S excom Passerelle multiprotocolaire pour Ethernet100000129Technique de raccordement signalBorne à visser, Borne à ressortProtocole réseauEtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCPMode de protectionIP20
FOC11-3GSystème E/S excom RS485 – Convertisseur de médias à fibres optiques pour la zone 2100000549Technique de raccordement signalD-SubProtocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP20
BL67-PG-EN-V3-WVPasserelle programmable CODESYS 3 pour le système d'E/S BL67 Passerelle Ethernet de multiprotocole pour PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP avec licence WebVisu100000041Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP67
GEN-2GSystème E/S excom Passerelle multiprotocolaire pour Ethernet100000127Technique de raccordement signalBorne à visser, Borne à ressortProtocole réseauEtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCPMode de protectionIP20
BL20-E-GW-EC-20Passerelle pour le système d'E/S BL20 Interface pour EtherCAT — Deuxième génération100037881Protocole réseauEtherCATMode de protectionIP20
TBEN-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sûr Entrées et sorties sûres numériques100039886Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
BL67-GW-EC-20Passerelle pour le système d'E/S BL67 Interface pour EtherCAT100042217Protocole réseauEtherCATMode de protectionIP67
BL20-E-3EMM-CTModule Economy BL20 Borne de mesure d'énergie 3 phases100027913Technique de raccordement signalBorne à ressortMode de protectionIP20Type de signalEntrée analogique, Mesure d'énergie
TBIL-EMN-16DXPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP100051094Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67Type de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBEN-ELL-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100053317Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP67Type de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
FIL20-8DXP-EHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 8 canaux numériques universels, pnp100005647Technique de raccordement signalBorne à visser, M12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP20Type de signalEntrée numérique, Sortie numérique
FIL20-8DXPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 8 canaux numériques universels, pnp100005646Technique de raccordement signalBorne à visserProtocole réseauIO-LinkMode de protectionIP20Type de signalEntrée numérique, Sortie numérique