TBEN-LL-SE-U1Switch Ethernet non manageable100028461HomologationsATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCCMode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100029880Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
AO401EXSystème E/S excom6884205Technique de raccordement signalScrew terminal, Cage clamp terminalProtocole réseauPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETMode de protectionIP20Type de signalSortie analogique, Sécurité intrinsèque
TBPN-L5-4FDI-4FDXModule de bloc pour PROFIsafe/module de bloc E/S PROFINET100001826Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBEN-LL-16DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100004252Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
BL20-E-4IOL-10BL20 - module économique100001334Technique de raccordement signalCage clamp terminalMode de protectionIP20Type de signalIO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
SC11EX-3GSystème E/S excom100000550Technique de raccordement signalD-SubProtocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP20
BLCDN-16M8LT-8DO-0.5A-P-8DO-0.5A-PStation de bus de terrain BL compact pour DeviceNet6811030Technique de raccordement signalM8Protocole réseauDeviceNetMode de protectionIP67Type de signalSortie numérique
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WVModule RFID multiprotocolaire compact pour Ethernet100000960Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
BLCDN-16M8L-8DI-P-8DI-PStation de bus de terrain BL compact pour DeviceNet6811033Technique de raccordement signalM8Protocole réseauDeviceNetMode de protectionIP67Type de signalEntrée numérique
TBIL-L5-16DXP-AUXI/O hub pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link100000882Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
BL20-E-16ULBL20 - module économique100001337Technique de raccordement signalCage clamp terminalMode de protectionIP20