REI-10SA1S-4B1000-H1181codeur incrémental100010359Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)9.525 mmType d'arbrearbre sortant
QS18AB6AFF40Q5Capteur photoélectrique capteur diffus avec suppression de premier plan réglable3012191Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)40
SLPMR14-830P12Barrière immatérielle de sécurité Récepteur3084456Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)830Nombre de faisceaux83Résolution optique (mm)14
REM-99S6S-5C13S12M-H1181Codeur absolu - Multitours100011251Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
DT04-6PG-A-5/TXLConnecteur Deutsch Câble de raccordement100000461Longueur de câble (m)5Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, Deutsch DT, Droit
NI15-G30SK-Y1XCapteur inductif40221Raccordement électriqueboîte à bornesConditions de montagenon-blindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)15
PT15PSIVG-1003-I2-H1141/XTransmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)6836777Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression-1.03...0 bar
PT400R-2004-U1-DA91Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)6836603Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...400 bar
PT60R-2004-U1-H1141/XTransmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)6837636Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...60 bar
PT5000PSIG-2004-I2-H1141Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100000714Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...344,74 bar
PT250R-2008-I2-H1143/XTransmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)6836594Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...250 bar
REM-99S10C-3C12S12M-H1181Codeur absolu - Multitours100011241Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre sortant