Q76E-VP-ZLVC-Q5Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif3808852Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)4000
PKW3M-P7X2-7.5-RSC4T/TELCâble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge6636291Longueur de câble (m)7.5Matériel de lignePVCConnecteur AFemelle, M8 x 1, version coudéeConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
S18-2VNLP-2MCapteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3042140Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieNPNPlage max. (mm)6000
S18AW3LPQ1Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3033451Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)2000
QS18UPAQCapteur ultrasonique Capteur en mode diffus3073159Raccordement électriquecâble avec connecteurFonction de sortiePNPPlage max. (mm)500
RKCV5500-50M/S2500Câble pour application RFID dans la plage agro-alimentaire Câble de raccordement6633184Longueur de câble (m)50Matériel de lignePP-EPDMConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage A
RKP46PLA-8/TXLCâble d'alimentation - Alimentation M12 Câble de raccordement100038770Longueur de câble (m)8Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage L
REI-E-112IA0E-2B2500-Ccodeur incrémental100012076Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
PT10R-1001-U1-H1141/XTransmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)6836265Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...10 bar
REI-05I6E-4A2048-H1181codeur incrémental100011219Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbreArbre creux
SM2A30SRLNCCapteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3027295FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)150000
WLS15CDW0500DSQPEclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique3802009RéglablePWMSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1