QS18VP6LAFQ5Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable3073191Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)150
REM-98B10E-8BAL-H1151Codeur absolu - Multitours100011353Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
DMR20-10-4Accessoires pour capteurs de champs magnétiques Aimant permanent6900214Type d'accessoireAimant permanentMatériau de boîtierMétal
TP-203A-M6-H1141-L100-I7Détection de température Sonde100041106Sortie électriqueRésistanceRaccord de processusM6 x 1 filetage extérieurPlage de mesure-50...500 °C
PT2000PSIG-2005-U1-H1141/XTransmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)6837261Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...137,9 bar
Q12AB6LVQCapteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif3072123Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)1500
Q45VR3DX W/30Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus3056005Source de lumièreIRFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)3000
VC8S22-T80E-0.3-RSC5.31T/TELConnecteur d'électrovannes, type C Rallonge6606891Longueur de câble (m)0.3Matériel de lignePVCConnecteur Aconnecteur d'électrovannes, format CConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit
Q20NDLQCapteur photoélectrique Capteur en mode diffus3078208Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieNPNPlage max. (mm)800
RJ45S-RJ45S-4414-1MCâble Ethernet industriel Rallonge6441422Longueur de câble (m)1Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, RJ45, DroitConnecteur BConnecteur mâle, RJ45, Droit
PT2.5R-1020-I2-DA91Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100002531Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage mâle M20 x 1,5, joint d’étanchéité frontal et manomètre (combiné)Plage de pression0...2,5 bar