PT60R-1004-U1-H1141Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)6837599Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...60 bar
Q4XFULAF310-Q8Capteur photoélectrique Capteur de distance à laser (triangulation)3097541Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieSortie analogiquePlage max. (mm)310
WLC60CW340AQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique3086865RéglableDeux niveauxSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
SLLP23-1400P88Safety light curtain Emitter/Receiver Pair3089705Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1400Nombre de faisceaux80Résolution optique (mm)23
PKWV3M-15/TFWCâble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM Câble de raccordement6934653Longueur de câble (m)15Matériel de lignePP-EPDMConnecteur AFemelle, M8 x 1, version coudée
PT2.5R-2001-U1-DA91Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)6836144Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...2,5 bar
BI10U-M18-AP6XCapteur inductif1644840Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)10
SLLP14-1750P88Safety light curtain Emitter/Receiver Pair3089687Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1750Nombre de faisceaux200Résolution optique (mm)14
BI8-Q20-2LU-H1141/S950Capteur inductif Pour la distinction entre les métaux1534613Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieSortie analogique
SLLP14-1050P88Safety light curtain Emitter/Receiver Pair3089677Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1050Nombre de faisceaux120Résolution optique (mm)14
REI-12H10T-4B3600-H1181codeur incrémental100010426Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)50.8Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbreArbre creux
PT200PSIG-2005-U1-DA91Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)6836960Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...13,79 bar