Q4XTULAF100-Q8Capteur photoélectrique Capteur de distance à laser (triangulation)3094884Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieSortie analogiquePlage max. (mm)100
BL67-4DI-PDBL67 module d'électronique 4 entrées digitales, PNP, diagnostic du canal6827204Technique de raccordement signalM8, M12, M23Mode de protectionIP67Type de signalEntrée numérique
VBRS4.4-2PKW3S-2/2/TELRépartiteur à deux voies Connecteur en Y avec câble, prise M12x1 et deux raccords de 8 mm de diamètre.6630453Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, DroitConnecteur B2 x connecteur femelle, Ø 8 mm, version coudéeVersiondistributeur Y à câble
S18SN6LCapteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif3028556Source de lumièreIRFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieNPNPlage max. (mm)2000
WKC4.4T-P7X3.1-1.5-RSC4.4T/TXL1001Câble d'actuateur et de détecteur résistant aux perles de soudure Rallonge6628876Longueur de câble (m)1.5Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
SPNL-0404D-0003Coupleur piconet pour PROFINET 4 entrées digitales pnp filtre 3ms6824478Technique de raccordement signalM8Protocole réseauPROFINETMode de protectionIP67Type de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
WKC4.4T-10/TELCâble d'actionneur et de capteur, PVC Câble de raccordement6625027Longueur de câble (m)10Matériel de lignePVCConnecteur AFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
EC-FS4-L/16Embase mâle avec contacts à braser, montage frontal6934239Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage ANombre de pôles4Matériau boîtier à bride ALaitonFiletageM16 x 1,5
SMBAMS30RAAccessories Mounting Bracket3073137Type d'accessoirePièce de serrageMatériau de boîtieracier inoxydable
WSC-WKC5701-7MCâble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PUR, Thin6933254Longueur de câble (m)7Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage AConnecteur BFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
ABR7109-MSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804441Protocole de communicationEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Distance focale (mm)9Source de lumièreRouge, BleuResolution1280 x 1024 Pixel