PT15PSIVG-1003-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836753Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression-1.03...0 bar
RI360P1-QR24M1-ELIU5X2-H1151Contactless Encoder Analog1593053Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
LEDBB300X150PW2-XQImage processing backlight3082642Raccordement électriqueConnecteurMatériau de boîtierPlastiqueSource de lumièreBleuMode de protectionIP67
RI360P1-QR24M1-INCRX2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 1…5 000 ppr1593052Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
REI-43H38S-2B1500-H1181codeur incrémental100011437Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)100Diamètre d'arbre D (mm)38 mmType d'arbreArbre creux
BI5-Q08-AN6X2-V1131Capteur inductif16006Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)5
BI7-Q08-AP6X2-V1131Capteur inductif À portée élevée1601602Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)7
TL50BGYRCQLED signal light Tower light3015120RéglableNonSource de lumièreBleu, Vert, Jaune, RougeNombre de couleurs/segments4
BI1.5-H08-AP6X/S90Capteur inductif1604321Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)1.5