REI-10S8S9-2B1000-H1481codeur incrémental100020263Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)50.8Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant
REI-10S8S9-2B360-H1481codeur incrémental100020261Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)50.8Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant
M8.5000.5653.2000codeur incrémental100020264Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)50.8Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant
PSGS4M-PSGS4M-4414-4MCâble Ethernet industriel Câble de raccordement6932995Longueur de câble (m)4Matériel de lignePUR
RKP56PLB-25-RSP56PLB/TXGSupply Cable - M12 Power Extension Cable100020407Longueur de câble (m)25Matériel de lignePUR
RI360P0-EQR24M0-2500X2-H1181Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable Incrémentiel : 2500 ppr100020402Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P0-EQR24M0-5000X2-H1181Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable Incrémentiel : 5000 ppr100020403Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
PT500PSIG-2014-U1-DA91/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837109Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/8″-27 NPTPlage de pression0...34,47 bar
RJ45S FKSDX 860-2MEthernet Kabelsatz Verbindungsleitung Kabelsatz100020557Longueur de câble (m)2Matériel de ligneTPE
PT200PSIG-1103-U6-DT043PTransmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100021756Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...13,79 bar
VAS22-S80E-10/TEL1500Ventilsteckverbinder Bauform A Anschlussleitung100020879Longueur de câble (m)10Matériel de lignePVC
NI3-EH6.5-AN6X/S1367Capteur inductif100021801Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)3