TBEN-S2-2COM-4DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 2 interfaces de série configurables et 4 canaux numériques universels6814031Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalRS232, RS485, Entrée numérique, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales
PT2A-1004-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100033125Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...2 bar
TW-L86-54-C-B320Étiquette électronique HF Smart-Card100033237Taille de mémoire (Byte)320Type de mémoireEEPROMMode de protectionIP68Montagesans métal
PT2A-1001-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100033126Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...2 bar
PT1A-1004-U3-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100023038Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...1 bar
RI360P4-DSU35-ELIU5X2-H1151/S1386capteur angulaire inductif Avec sortie analogique100033653Type de sortieAbsolu monotour
BI2-P12-Y1XCapteur inductif40300Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)2
PT1VR-1121-U6-DT043PTransmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100033663Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 9/16″-18 UNFPlage de pression-1...0 bar
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065/D024Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré100033755Raccord de processusG 1/2″
PT1VR-1105-U6-DT043PTransmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100033971Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression-1...0 bar