EA5R1050NUXMODQrideau lumineux de mesure Récepteur3076202Hauteur zone surveillée (mm)1050FonctionRideau lumineux – récepteurFonction de sortieNPN/sortie analogiquePlage max. (mm)4000
EC-FKE8-0.5/16Embase femelle avec toron, montage frontal6934603Connecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage ANombre de pôles8Matériau boîtier à bride Aacier inoxydableFiletageM16 x 1,5
REI-43H40S-2B4096-H1181codeur incrémental100011465Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)100Diamètre d'arbre D (mm)40 mmType d'arbreArbre creux
SLPP25-970P88Safety light curtain Emitter/Receiver Pair3083741Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)970Nombre de faisceaux49Résolution optique (mm)25
RC-Z2104Accessoires pour systèmes de bus de terrain bouchon d'obturation pour connecteurs femelles M236900285
PT60R-1008-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837601Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...60 bar
LI400P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181capteur de positionnement linéaire inductif1590204Protocole de communicationSSiRaccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)400
PT250R-2004-IOL-H1141/XTransmetteur de pression IO-Link avec 2 sorties de commutation100022266Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 x sorties de commutationRaccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...250 bar
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141surveillance du débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée100004083Raccord de processusG 1/4″Fonction de sortieSortie analogique
RKCV4T-2/TFWCâble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM Câble de raccordement6935392Longueur de câble (m)2Matériel de lignePP-EPDMConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit
LEDBB150X150PW2-XQTraitement d'images éclairage rétro-éclairé3082481Raccordement électriqueConnecteurMatériau de boîtierPlastiqueSource de lumièreBleuMode de protectionIP67