K50BCLRA120Feu de signalisation LED Balise3019462RéglableNonSource de lumièreRougeNombre de couleurs/segments1
WL50-3TWProjecteur LED Dans le boîtier en plastique3810667Format⌀ 50 mmRéglablePWMSource de lumièreBlanc
TN-EM30WD-H1147-EX/C53Tête de lecture/écriture HF Pour les zones à risque d'explosion ou les zones présentant des exigences extrêmes (par ex. industrie agroalimentaire) et topologie de lignes de bus avec TBEN-*100036842Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)77
PKW3M-10-PSG3M/TRLCâble d'actionneur et de capteur conçu pour une utilisation avec des robots Rallonge6543135Longueur de câble (m)10Matériel de lignePUR
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D013Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870029Raccord de processusG 1/2″Fonction de sortiePNP
WKC4T-4.5-RSC4T/TXOCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6636798Longueur de câble (m)4.5Matériel de lignePUR
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC/L200Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870099Raccord de processusG 1/2″Fonction de sortieSortie par relais
PT16A-1013-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6834003Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/8″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...16 bar
PT2.5A-1001-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6834006Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...2,5 bar
FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC/5MSurveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870095Raccord de processusG 1/2″Fonction de sortieSortie par relais
FCS-G1/2A4P-AN8X-H1141Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870025Raccord de processusG 1/2″Fonction de sortieNPN
FCS-G1/2HB2-NAEX/D024 5MSurveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré6870037Raccord de processusG 1/2″