TP-104A-N1/4-H1141-L035Détection de température Sonde9910526Sortie électriqueRésistanceRaccord de processus1/4″ NPTPlage de mesure-50...120 °C
TP-203A-CF-H1141-L620Détection de température Sonde9910565Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...500 °C
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L300Détection de température Avec sortie de courant9910561Raccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure0...150 °C
TTM-100-LIUPN-H1140/S713Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910633Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationPlage de mesure-50...350 °C
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L100/S713Détection de température Avec une sortie de courant et une sortie logique transistorisée PNP/NPN9910625Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...350 °C
TP-203A-CF-H1141-L470Détection de température Sonde9910564Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...500 °C
TTMS-203A-CF-LIUPN-H1140-L100/S713Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910657Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...350 °C
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L150/S713Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910623Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...350 °C
TP-203A-CF-H1141-L1000Détection de température Sonde9910496Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...500 °C
REM-106B10T-9D32B-B1M12/N46Codeur absolu - Multitours100011427Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
TP-306A-CF-L2100Détection de température Sonde9910648Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...105 °C
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024/S713Détection de température Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée9910653Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusG 1/8″ filetage externePlage de mesure-50...110 °C