TP-306B-CF-L1600/D809Détection de température Sonde9910754Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...105 °C
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024/S713Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910631Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusG 1/8″ filetage externePlage de mesure-50...110 °C
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L400Détection de température avec sortie de courant9910707Raccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure0...150 °C
TP-306A-CF-H1141-L1000/D809Détection de température Sonde9910669Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...105 °C
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L500Détection de température Avec sortie de courant9910634Raccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure0...150 °C
VAS22-S80E-2-WSC5.31T/TXLConnecteur d'électrovannes, type A Rallonge6606796Longueur de câble (m)2Matériel de lignePUR
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L100/S713Détection de température Avec une sortie de courant et une sortie logique transistorisée PNP/NPN9910621Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...350 °C
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024 5/50°CDétection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910761Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusG 1/8″ filetage externePlage de mesure-50...110 °C
THW-6-N1/2-A4-L500Accessoires Tube de protection9910497Type d'accessoireTube de protectionMatériau de boîtieracier inoxydable
TP-203A-CF-H1141-L350Détection de température Sonde9910733Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...500 °C
TTM500C-206A-G1/2-LI6-H1140-L250/I150Détection de température avec sortie de courant9910739Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure0...500 °C