BI10U-M30-AN6X-H1141Capteur inductif1636150Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)10
RSC4.4T-10/TXO3701Câble d'actionneur et de capteur résistant aux perles de soudure Câble de raccordement6635640Longueur de câble (m)10Matériel de lignePUR
PT600R-2001-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836643Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)Plage de pression0...600 bar
D10DPFPQ-69483Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique3069483Source de lumièreRougeFonctionCapteur photoélectrique pour fibre optique en plastiqueFonction de sortiePNP
PT400R-2004-I2-H1141/XTransmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)6836634Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...400 bar
PVA100P6RQ W/6INPick-to-Light Capteur pick-and-place3070046Hauteur zone surveillée (mm)100Nombre de couleurs/segments1Fonction de sortiePNP
LEDRR80X80WTraitement d'images Eclairage annulaire3070015Raccordement électriqueCâbleMatériau de boîtierMétalSource de lumièreRougeMode de protectionIP20
RI360P0-EQR24M0-ELIU5X2-H1151Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable Analogique1590977Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
SMBPVA16ABAccessories Mounting Bracket3070808Type d'accessoirePièce de serrageMatériau de boîtieracier inoxydable