RM-46S6S-3C24B-CT 1MCodeur absolu - Multitours1544520Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
K30APTGREPick-to-Light Capteur pick-and-place3085138Source de lumièreVert, RougeNombre de couleurs/segments2
REM-102B10E-9F32B-H1151Codeur absolu - Multitours100023549Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
QS18EK6RVQCapteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3807898FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)20000
PTL110S-FF200TD3-QPS150Pick-to-Light Capteur pick-and-place3807529Source de lumièreIRNombre de couleurs/segments14
JRBS-40DC-6RVBoîtier de distribution IP20 avec protection contre les court-circuit, six canaux Bus de terrain FOUNDATION et PROFIBUS-PA6611833
FCST-A4P-2AP8X-H1140Capteur de débit ajustable au choix de la série FCST Surveillance de la vitesse de débit6870251Raccord de processusFiletage intérieur M18 x 1,5Fonction de sortie2 x PNP