PT40R-1004-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002822Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...40 bar
PBPF26UMBPlastic fiber bifurcated fiber3039116Type d'accessoirefibre plastiqueMatériau de boîtierPlastique
PBCT23TPlastic fiber bifurcated fiber3039146Type d'accessoirefibre plastiqueMatériau de boîtierPlastique
SLSP14-1800Q88Rideau lumineux de sécurité pour la protection du personnel Paire d'émetteur/récepteur3073374Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1800Nombre de faisceaux240Résolution optique (mm)14
D12DAB6FVQCapteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibres optiques en verre3039546Source de lumièreRougeFonctionCapteur photoélectrique pour fibre optiqueFonction de sortiePNP/NPN
PT9V-1018-U6-H1143Pressure Transmitter Ratiometric Output (3-Wire)100018469Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression-1...9 bar
PT60R-1008-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837614Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...60 bar
D12EN6FPCapteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique3041959Source de lumièreRougeFonctionCapteur photoélectrique pour fibre optiqueFonction de sortieNPN
D12EN6FVCapteur photoélectrique3041962Source de lumièreRougeFonctionCapteur photoélectrique pour fibre optiqueFonction de sortieNPN
WLS28-2XW1130DXQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique3088009RéglableDeux niveauxSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
S18-2VPLV-Q5Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif3042158Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)7500
S18-2VPLP-Q5Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3042148Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)6000