PT200PSIG-1005-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836937Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...13,79 bar
REI-12H15E-2B512-H1181codeur incrémental100010484Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)15 mmType d'arbreArbre creux
PS326-1D-01-LI2UPN8-H1141Capteur de pression Pression différentielle : 0…1 bar100017547Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-LinkRaccord de processusG 1/4″ filetage internePlage de pression0...1 bar
VC8S22-T80E-1-RSC5.31T/TELValve connector C type Extension Cable6606893Longueur de câble (m)1Matériel de lignePVC
RES-181B8T-7AAL-H1151/N0Codeur absolu - Simple tour100016369Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre de trou borgne
WKSV4.5T-25/TEGActuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable6633457Longueur de câble (m)25Matériel de lignePVC
RKE4.4T-5/TXPCâble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement6700007Longueur de câble (m)5Matériel de lignePUR
PT16R-1008-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836334Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...16 bar
WSC-WKC5701-0.3MCâble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PUR, Thin6604822Longueur de câble (m)0.3Matériel de lignePUR
PT60R-2008-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837632Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...60 bar
QS186LE212QCapteur photoélectrique émetteur à laser3075967Source de lumièreIRFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)15000
THW-3-N1/8-A4-L150Accessoires Tube de protection9910422Type d'accessoireTube de protectionMatériau de boîtieracier inoxydable