PT130PSIV-1014-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837516Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/8″-27 NPTPlage de pression-1.03...8,96 bar
S4BR14-300-SBarrière immatérielle de sécurité Récepteur3812365Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)300Résolution optique (mm)14
WLS28-2XWR-570XQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique3092720RéglableOuiSource de lumièreBlanc/rougeNombre de couleurs/segments2
TP-504A-DN25K-H1141-L100Détection de température Sonde9910432Sortie électriqueRésistanceRaccord de processusraccord fileté suivant DIN11851Plage de mesure-50...120 °C
VC8S22-T80E-5-RSC5.31T/TELValve connector C type Extension Cable6606896Longueur de câble (m)5Matériel de lignePVC
TBEN-S1-8DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814023Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
REM-98B6E-7AAR-H1151Codeur absolu - Multitours100011327Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre de trou borgne
WKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXOCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6629062Longueur de câble (m)0.6Matériel de lignePUR
TP-206KK1-CF-H1141-L500Détection de température Sonde100017082Sortie électriqueTensionRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-40...1100 °C
SLSCP14-600Q88Safety light curtain for personnel safety Cascadable Emitter/Receiver Pair3072438Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)600Nombre de faisceaux80Résolution optique (mm)14
WSS8T-5/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement6625468Longueur de câble (m)5Matériel de lignePUR
PT250R-2008-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836588Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...250 bar