CKCWM12-11-10/TXLCâble d’alimentation pour boîtier de jonction passif multiple en TPU Câble de raccordement6631129Longueur de câble (m)10Matériel de ligneTPUConnecteur AFemelle, M23 x 1, version coudée
BMWS8251-0/9Connecteur confectionnable6904713Type de connexionraccordement par bornes à visConnecteur AFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage BNombre de pôles5ApplicationSignal
BKWM14-E03-5/S90Câble d'actionneur et de capteur Câble de raccordement6935117Longueur de câble (m)5Matériel de ligneTPUConnecteur AFemelle, M16 x 0,75, Droit
WLS28PXRGBW1130L25XKQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique3814695Réglablecontrôlé par IO-LinkSource de lumièreRGB
PT10R-1008-IX-H1143Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100001307Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0...10 bar
PT100PSIG-2005-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836912Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...6,89 bar
WKC4.5T-P7X3.1-8/TXO3700Câble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement6631988Longueur de câble (m)8Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
PT250R-2004-U3-H1141Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)100003290Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...250 bar
RSSW-RKSW-X2X-14MCâble PROFIBUS Gaine de protection PUR100048925Longueur de câble (m)14Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage BConnecteur BFemelle, M12 x 1, Droit, Codage B
BIM-EM12E-AP6X-H1141/S1751Capteur de champs magnétiques détecteur de proximité magnéto-inductif100001278Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP
SM31RPDQDCapteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3026890FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)300
PT100PSIG-2005-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836894Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...6,89 bar