REI-12H15T-4B2048-H1181codeur incrémental100010442Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)50.8Diamètre d'arbre D (mm)15 mmType d'arbreArbre creux
VBRS4.4-2RKC4.892T-2/2/TXLRépartiteur à deux voies Répartiteur en Y avec câble, connecteur mâle M12 x 1 vers 2 connecteurs femelles M12 x 16636443Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, DroitConnecteur B2 x connecteur femelle, M12 x 1, DroitVersiondistributeur Y à câble
WLS27PXRGBW430DSKQEclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique3807463Format⌀ 27 mmRéglablecontrôlé par IO-LinkSource de lumièreRGB
RES-186S10S-3C13B-H1181Codeur absolu - Simple tour100016318Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre sortant
VBRK4.4-2PSW3M-0.6/0.6/TELRépartiteur à deux voies Répartiteur Y avec câble, connecteur femelle M12 × 1 - 2 × connecteur mâle M8 × 16630414Connecteur AFemelle, M12 x 1, DroitConnecteur B2 x connecteurs mâles, M8 x 1, version coudéeVersiondistributeur Y à câble
PSW4M-2/TRLCâble d'actionneur et de capteur conçu pour une utilisation avec des robots Câble de raccordement6543149Longueur de câble (m)2Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, M8 x 1, version coudée
PT1.5V-1004-IX-H1143Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100002148Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression-1...1,5 bar
PT0.2V-1008-I2-H1143Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100000107Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression-0.2...0,2 bar
BL20-E-GW-DNPasserelle pour le système d'E/S BL20 Interface pour DeviceNet™6827301Protocole réseauDeviceNetMode de protectionIP20
RKS4.5T-30-RSS4.5T/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6633497Longueur de câble (m)30Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FAlimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100025679Courant nominal (A)20Tension de sortie24…28 VDCAlimentation en tension3 x 380 à 480 V CAInterface d'étatSortie par relais (DC-OK)