SM30PRLQ5Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)3077729FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)150000
QMT42VP6AFV400QCapteur photoélectrique Capteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable3046858Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)400
PKW4M-3-PSG4M/TXLCâble d'actuateur, de détecteur et d'alimentation / PUR Rallonge6627722Longueur de câble (m)3Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M8 x 1, version coudéeConnecteur BConnecteur mâle, M8 x 1, Droit
RKP46PLB-0.3-RSM40.2/TXLCâble d'alimentation - Alimentation M12 Rallonge100031611Longueur de câble (m)0.3Matériel de lignePURConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage LConnecteur BConnecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Q2XABFF50-QCapteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe3814146Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixeFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)50
M18-3VPLP-2MCapteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3088323Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)6000
TBEN-L4-16DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A6814012Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMAAccessoires Câble coaxial pour antennes UHF passives100028197Type d'accessoireCâble coaxialLongueur de câble (m)12
PKGH4M-25/TFGFood & Beverage hygienic / TPE Câble de raccordement6934259Longueur de câble (m)25Matériel de ligneTPE-OConnecteur AFemelle, M8 x 1, Droit
REI-05IA0T-4A2500-H1181codeur incrémental100011215Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)36.5Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbreArbre creux
BI5-G18SK-AP6XCapteur inductif46420Raccordement électriqueboîte à bornesConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)5