VBRK4.4-2PSG3M-1.5/1.5/TELRépartiteur à deux voies Répartiteur Y avec câble, connecteur femelle M12 × 1 - 2 × connecteur mâle M8 × 16629981Connecteur AFemelle, M12 x 1, DroitConnecteur B2 x connecteurs mâles, M8 x 1, DroitVersiondistributeur Y à câble
RSSD-RKSD-4422-18MCâble Ethernet industriel Câble de raccordement6636823Longueur de câble (m)18Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage DConnecteur BFemelle, M12 x 1, Droit, Codage D
PT2000PSIG-2003-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837262Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...137,9 bar
SM2A30SRLNCQDCapteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3027296FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)150000
BKWM14-E01-2/TELCâble d'actionneur, de capteur et d'alimentation, PVC Câble de raccordement6935120Longueur de câble (m)2Matériel de lignePVCConnecteur AFemelle, M16 x 0,75, version coudée
HA8141-16Connecteur confectionnable6905409Type de connexionConnecteur autodénudantConnecteur AFemelle, M12 x 1, Droit, Codage ANombre de pôles4ApplicationSignal
REI-12H8E-2B2048-H1181codeur incrémental100010460Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbreArbre creux
PSW3M-10/TEYCâble d'actionneur et de capteur, PVC Câble de raccordement6630112Longueur de câble (m)10Matériel de lignePVCConnecteur AConnecteur mâle, M8 x 1, version coudée
PT400R-2104-U6-DT043PTransmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100003925Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...400 bar
QS18VN6DQ8Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus3066459Source de lumièreIRFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieNPNPlage max. (mm)450
TSS-2P-A-5/TXLConnecteurs Superseal Câble de raccordement100000484Longueur de câble (m)5Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, Superseal, Droit
REI-43H42S-2B2048-H1181codeur incrémental100011487Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)100Diamètre d'arbre D (mm)42 mmType d'arbreArbre creux