PT1000PSIG-2005-U3-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100001243Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...68,95 bar
RKC4T-6-PSG3M/TELActuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable6631353Longueur de câble (m)6Matériel de lignePVC
MAR1232NX485Qrideau lumineux de mesure Récepteur3087737Source de lumièreIRFonctionRideau lumineuxFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)6100
PT300PSIV-2003-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100004086Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression-1...20,68 bar
WSC5701-5MCâble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PUR, Thin6933247Longueur de câble (m)5Matériel de lignePUR
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXY3713Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6635750Longueur de câble (m)2Matériel de lignePUR
IVU2PRBI12Lecteur de codes-barres — capteur d'image Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090956Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)12Source de lumièreIRResolution752 x 480 Pixel
PT7500PSIG-2105-U6-MP11Transmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100048448Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...517,11 bar
SLLCP23-350P55Safety light curtain Pair3089621Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)350Nombre de faisceaux20Résolution optique (mm)23
PT1R-1004-I2-CM2.0/OPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100006532Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...1 bar
WSCV-WKCV5500-1M/S2500Câble pour application RFID dans la plage agro-alimentaire Rallonge6633199Longueur de câble (m)1Matériel de lignePP-EPDM
RKC4.4T-P7X3.2-10/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement6629142Longueur de câble (m)10Matériel de lignePUR