LI300P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151Inductive linear position sensor IO-Link1590018Protocole de communicationIO-LinkRaccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)300Fonction de sortiePNP/NPN, sortie analogique
WSM43-15MCâble d'alimentation, PUR Câble de raccordement6915846Longueur de câble (m)15Matériel de lignePUR
TBPN-L1-FDIO1-2IOLModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link6814053Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
SLLP14-1820P55Barrière immatérielle de sécurité Paire d'émetteur/récepteur3089550Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1820Nombre de faisceaux208Résolution optique (mm)14
VS8EAPLAF70QCapteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable3803425Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)70
QS18VN6RQ5Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3064583FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortieNPNPlage max. (mm)20000
TBEN-LLH-4RMCModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 commandes de moteur à rouleaux100018352Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalMoteur à rouleaux, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
QS18EP6XLPCQ7Capteur photoélectrique détecteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation pour la reconnaissance d'objets clairs3800691Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)3000
PT0.05R-1501-I2-H1141/D840Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100004259Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)
RKH4.5-20/TFGFood & Beverage Hygienic, TPE Connection Cable6934510Longueur de câble (m)20Matériel de ligneTPE-O
PT1000R-2004-IX-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100022231Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM