LX18RQCapteur photoélectrique Rideaux lumineux de commutation3071813FonctionRideau lumineuxFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)2000
VAS22-S80E-1-WSC5.31T/TELValve Connector, A Type Extension Cable6606806Longueur de câble (m)1Matériel de lignePVC
EC-FS4.5-L/16Male Receptacle with Solder Contacts, Front-mounted6934639Nombre de pôles5Matériau boîtier à bride ALaitonFiletageM16 x 1,5
MIAD9CV2QCapteur photoélectrique détecteur en mode convergent3035235Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieNAMURPlage max. (mm)43
PT1.6R-1013-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100031413Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/8″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Q25S2P6LPQCapteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3045158Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)2000
FW-ERKPM0514-PK-S-0813Field-Wireable Connector M12 Power100008137Type de connexionraccordement par bornes à visNombre de pôles4+PEApplicationAlimentation
Q45BB6LVQ5Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif3038665Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)9000
RKP56PLA-50/TXGCâble d'alimentation - Alimentation M12 Câble de raccordement100038715Longueur de câble (m)50Matériel de lignePUR
RSH4.5-1/TFGFood & Beverage Hygienic, TPE Câble de raccordement6933526Longueur de câble (m)1Matériel de ligneTPE-O